Asset Management für erneuerbare Energien
Analyse-, vorausschauende Wartungs- und Prognosetools zur effektiven Optimierung der Leistung Ihrer erneuerbaren Energien.
Die Software Ovation™ Green Renewable Asset Management und SCADA von Emerson bietet umfassenden Zugriff auf Betriebsinformationen für bessere Einblicke in den Gerätezustand und die Optimierungsmöglichkeiten.
Die Ovation Green SCADA-Software wurde speziell für die besonderen Anforderungen und Setups von Versorgungsunternehmen, Dienstleistern, OEMs und Eigentümern entwickelt und ist in zwei Versionen - Cloud und Enterprise - zum Download verfügbar.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
Die Cloud-basierte SCADA-Software von Ovation Green verbindet sich automatisch mit Erzeugungs- und Speicherautomationssystemen für erneuerbare Energien, um eine fortlaufende Überwachung von Erzeugung, Verfügbarkeit, drohenden Problemen usw. zu gewährleisten.
Der volle Zugriff auf Betriebsdaten von einem gewöhnlichen Webbrowser ermöglicht eine kenntnisreichere Entscheidungsfindung für sofortige Reaktionen auf Alarme und Änderungen der Witterungsbedingungen. Die Nutzung einer Cloud ist eine kosteneffiziente gehostete Lösung, die für kleinere Windparks und Cluster für erneuerbare Energien geeignet ist.
Die Enterprise SCADA Software von Ovation Green bietet den gleichen Mehrwert wie die in der Cloud gehostete Version, wobei der Schwerpunkt auf der Erfüllung der steigenden Anforderungen von Eigentümern, Betreibern, Serviceunternehmen und OEMs erneuerbarer Anlagen bezüglich eines umfassenden Überblicks über den flottenweiten Betrieb liegt.
Die Enterprise SCADA Software von Emerson ist eine vollständig flexible, skalierbare, eigenständige oder gehostete Lösung, die für mittlere und große erneuerbare Portfolios entwickelt wurde, die ein Höchstmaß an Datenaggregation erfordern.
In unsere SCADA-Suite ist ein Asset-Management-Paket integriert, das Tools für analytische, vorausschauende Wartung und Prognose zur effektiven Optimierung der Leistung einer einzelnen Windturbine, eines Windparks oder der gesamten erneuerbaren Energieflotte bietet.
Ein sicherer, standardisierter Zugriff auf einen umfassenden Satz zentralisierter, ungefilterter Daten an jedem Ort und zu jeder Zeit bietet umfassendere Einblicke in den Gerätezustand und Optimierungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen zu SCADA für Windturbinen
Ein SCADA-System (Supervisory Control and Data Acquisition) ist ein Computersystem mit Software-Tools, das zur Überwachung und Steuerung von Windkraftanlagen und/oder Windparks von einer Betriebskonsole oder einem Kontrollraum aus verwendet wird.
Ein SCADA-System für Windturbinen erfasst in der Regel Daten wie Windgeschwindigkeit, Rotorgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Leistung. Der im Windpark befindliche Datensammler des SCADA-Systems fordert diese Daten von den Turbinen ab und sammelt sie als historische Daten, damit sie mit dem Hauptserver synchronisiert oder über Standardprotokolle an andere Systeme zur Verfügung gestellt werden können.
Neben der Überwachung und Steuerung der Turbinen in einem Windpark kann das SCADA-System auch Asset-Performance-Funktionen für die Analyse, vorausschauende Instandhaltung und Prognose-Tools enthalten, um die Leistung eines Windparks zu optimieren. Diese Funktionen helfen Windbetreibern dabei, Dispositions-, Wartungs- und andere betriebliche Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.