Systeme zur Windturbinensteuerung
Zuverlässige Steuerungssysteme für Windkraftanlagen und SCADA-Systeme für optimierten Betrieb einzelner Turbinen oder ganzer Windkraftanlagen.
Optimieren Sie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien mit Ovation™ Green, einem innovativen, zuverlässigen und robusten Portfolio speziell entwickelter Software- und Automatisierungslösungen.
Das Ovation Green Portfolio nutzt unsere branchenführende Ovation-Automatisierungsplattform und unser tiefgreifendes Fachwissen in der Energiebranche und grünen Energie, um eine vereinfachte Automatisierung für erneuerbare Energien bereitzustellen, die Stromerzeuger dabei unterstützt, sich selbstbewusster in der sich entwickelnden nachhaltigen Energiewirtschaft zu bewegen.
Das Ovation Green Asset-Management für erneuerbare Energien und die SCADA-Software bieten eine klare Betriebstransparenz für ein Portfolio von Erzeugern grüner Energie und Speicheranlagen.
Die skalierbare Ovation Green SCADA-Software minimiert die Komplexität, indem sie ein effizientes Asset-Management unabhängig vom Gerätehersteller oder unterschiedlichen Systemtypen und -jahrgängen ermöglicht.
Unsere datenbasierte Lösung bietet umsetzbare Informationen, die schnellere, fundiertere Entscheidungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit und Kostensenkung vorantreibt.
Die Energieversorgung der Zukunft erfordert integrierte hybride Energiesysteme, um die Netzzuverlässigkeit zu gewährleisten. Die effiziente Verwaltung des Betriebs dieser kombinierten Systeme ist komplex.
Emersons Ovation Green Renewable Portfolio bietet eine sichere, zweckorientierte digitale Automatisierungsgrundlage mit Multi-Asset- und Anbieterinteroperabilität.
Unsere erneuerbaren Lösungen sind eine Zentrale für die Kontextbestimmung erneuerbarer Betriebsdaten und reduzieren die Komplexität zur Optimierung von hybriden Systemoperationen.
Emersons ganzheitlicher und umfassender Ansatz zur Windautomatisierung umfasst Systemnachrüstungsstrategien für ältere Turbinen.
Unsere innovativen, zweckspezifischen, standortspezifischen Ovation Green Lösungen, die von Windexperten mit fundierten Branchenkenntnissen entwickelt wurden, ermöglichen eine sichere, optimierte Energieerzeugung durch Verbesserung des Turbinenbetriebs und Steigerung der Leistung.
Die Implementierung eines Nachrüstprogramms für Windkraftanlagen mit moderner Software ist eine schnelle, sichere und kostengünstige Option zur Verlängerung der Lebensdauer von Turbinen.
Die Prognose für die bevorstehenden Wartungsarbeiten älterer Windkraftanlagen kann schwierig sein. Das Ovation Green-Überwachungssystem für Windturbinen von Emerson mit Schwingungsanalyse deckt alle Aspekte des Betriebs von Windkraftanlagen ab und hilft dabei, die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor es eskaliert.
Unsere automatisierte Zustandsüberwachungssoftware überwacht kontinuierlich den Betrieb von Windkraftanlagen mithilfe von Echtzeitdaten, damit drohende Probleme effizienter erkannt, diagnostiziert und gelöst werden.
Das äußerst robuste elektrische Pitch System Ovation Green von Emerson hilft dabei, stressige Belastungen auf Rotorblättern sicher zu reduzieren, was zu niedrigeren Kosten, verlängerter Lebensdauer und erhöhter Leistungsabgabe führt.
Automatische und präzise Anpassungen der Turbinenblätter werden basierend auf unterschiedlichen Windbedingungen vorgenommen und schützen die Turbine vor hohen Windgeschwindigkeiten.
Wir liefern schlüsselfertige Standardsysteme für Drei-Blatt-Turbinenmodelle bis zu 10 MW oder kundenspezifische Systeme für Zwei-Blatt-Turbinen bis zu 20 MW.
Optimieren Sie Ihre Leistung, indem Sie Ihre Mitarbeiter durch ein Team globaler Branchenpioniere unterstützen, das über lokale Netzwerke und jahrzehntelange Erfahrung verfügt.
Unsere Expertenressourcen können Sie dabei unterstützen, zuverlässig eine End-to-End-Lebenszyklusstrategie für Ihren Betrieb im Bereich der erneuerbaren Energien zu definieren und umzusetzen.
Arbeiten Sie bei der Entwicklung eines proaktiven Supportplans für Beratungs-, Lebenszyklus-, Projekt- und Schulungsdienstleistungen mit Emerson zusammen - einem vertrauenswürdigen Berater, der Sie dabei unterstützen kann, die Häufigkeit und die Auswirkungen ungeplanter Ereignisse zu reduzieren.
Ein effizientes und sicheres ferngesteuertes Asset Management von jedem Ort aus erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die Kosten.