Ovation Green
Optimieren Sie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien mit Ovation™ Green, einem integrierten, zuverlässigen und robusten Portfolio innovativer, speziell entwickelter Software- und Automatisierungslösungen.
Mit skalierbarer Automatisierungssoftware und Technologien zur Erhöhung der Leistung von Windturbinen und Windenergieanlagen liefern Sie zuverlässige, kostengünstige Windenergie - unabhängig von Standort- bzw. Witterungsbedingungen.
Die speziellen integrierten Lösungen von Emerson basieren auf mehr als 50 Jahren Innovation und Erfahrung, die in über 60.000 installierten Systemen weltweit genutzt werden. Unser ertragstarkes, kostenoptimiertes Portfolio umfasst Lösungen für Windkraftanlagen- und Pitchsteuerung, Betriebsoptimierung, SCADA, Zustandsüberwachung und Nachrüstung.
Emerson's world-class expertise and technologies enable increased reliability and lower-cost production for smarter, more sustainable wind power generation. Optimize your operations with our comprehensive portfolio of software, solutions and services.
Emersons ganzheitlicher Ansatz für die Nachrüstung von Windkraftanlagen bietet deren Eigentümern und Betreibern volle Transparenz ihrer Daten und einen anschaulichen Überblick über den Betrieb der Windkraftanlagen. Unsere innovativen, standortspezifischen Ovation Green-Automatisierungsprogramme für ältere Windkraftanlagen sind eine schnelle, sichere und kosteneffektive Option, um die Lebensdauer zu verlängern.
Der Betrieb mit moderner, auf Windkraft zugeschnittener Automatisierungssoftware und -technologien steigert Kapazität, Produktion und Erträge auf kosteneffiziente Weise.
Die Vorhersage anstehender Wartungsarbeiten an älteren Windkraftanlagen kann sich als schwierig erweisen, wenn die Automatisierungssysteme keine Zustandsüberwachung bieten oder der Zugang zu den detaillierten Daten, die für die Wartungsplanung erforderlich sind, eingeschränkt ist.
Emersons Ovation Green Zustandsüberwachungslösung für Windkraftanlagen mit Schwingungsanalyse deckt alle Aspekte des Windkraftanlagenbetriebs ab und hilft dabei, die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor es eskaliert – so wird die Verfügbarkeit erhöht und gleichzeitig werden Ausfallzeiten und Kosten reduziert.
Das äußerst robuste elektrische Pitchsystem Ovation Green von Emerson trägt dazu bei, die Belastung der Rotorblätter von Windkraftanlagen sicher zu reduzieren, was zu geringeren Kosten, einer längeren Lebensdauer und einer höheren Leistung führt.
Die Blätter der Windkraftanlage werden automatisch und präzise an die wechselnden Windverhältnisse angepasst, um die Anlage vor hohen Windgeschwindigkeiten zu schützen.
Unsere Lösungen sind als schlüsselfertige Standardsysteme für dreiblättrige Windkraftanlagenmodelle bis zu 10 MW oder als kundenspezifische Systeme für zweiblättrige Windkraftanlagen bis zu 20 MW konzipiert.
Software-Suite zur Steuerung von Windkraftanlagen und fortschrittliche Anwendungen, die eine sichere und optimierte Energieerzeugung ermöglichen.
Die Lösungen von Ovation Green werden von einem erfahrenen Team für erneuerbare Energien mit fundierten Branchenkenntnissen unter Verwendung intelligenter Software und einer leistungsstarken Automatisierungsplattform entwickelt. Geben Sie Ihren Experten eine wertvolle Unterstützung an die Hand - mit den Emerson Dienstleistungen für Windkraftprodukte, einschließlich Lastberechnung und -optimierung, Steuerungsdesign, Machbarkeits- und Windkraftanlagenkonzeptstudien sowie Energiekostenanalyse und -optimierung.
Ein effizientes und sicheres ferngesteuertes Asset Management von jedem Ort aus erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die Kosten.