AVENTICS-0821000003

AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 0821000003

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NG6 (G1/4)

Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Logikfunktion
Wechselventil (ODER)
Anschlussart
Rohranschluss
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1550 l/min
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Aluminium, Stahl