Fisher-P-P700

Fisher™ P700 Serie Drehantrieb

Produktbeschreibung

Alle Fisher Innenventile können mit einem Drehantrieb für ein ferngesteuertes Öffnen und Schließen der Innenventile ausgestattet werden. Die Antriebe sind einfach zu installieren, verfügen über eine robuste Bauweise und stehen für eine zuverlässige Leistung. Sie verhindern einen Überhub zur Sicherstellung einer effizienten Leistung. Dadurch verringert sich der Luftverbrauch, die Durchflussrate wird erhöht und die volle Lebensdauer kann erreicht werden.

Merkmale

  • Ermöglicht die Anbindung des Öffnungs- und Schließvorgangs des Innenventils an die Druckbremse des Transport- oder Tankfahrzeugs
  • Praktische Möglichkeit zur Steuerung einer Vielzahl von Innenventilen an stationären Lagertanks in Massengutanlagen
  • Ein Schmelzverschluss schließt das Ventil im Brandfall automatisch
  • Zahnstangen-Konstruktion verhindert Verschleiß für eine verlängerte Lebensdauer
  • Konzipiert für Fisher Innenventile für einen Vollhub ohne Überhub
  • Edelstahl-Montagebügel und Montageausrüstung
Verfügbare Konfigurationen
Typ P731: 1 1/4 Zoll NPT Ventile der Typen C407-10
Typ P713: 3 Zoll Einzelflansch Ventil Typ C484
Typ P723: 3 Zoll Doppelflansch Ventil Typ C483
Typ P714: 4 Zoll Einzelflansch der Typen C404-32
Typ P739: 2 und 3 Zoll NPT-Gewindeventile der Typen C471, C477, C891, C897, C486
Endanschlussgrößen und Ausführungen der Innenventile
1 1/4, 2 und 3 Zoll NPT-Gewinde, 3 und 4 Zoll Einzel- oder Doppelflansch
Antriebsdruckbegrenzung für Typ P731
Minimum: 3,4 bar / 50 psig
Maximum: 8,6 bar / 125 psig
Antriebsdruckbegrenzung für die Typen P713, P723 und P739
Minimum: 1,7 bar / 25 psig
Maximum: 8,6 bar / 125 psig
Antriebsdruckbegrenzung für Typ P714
Minimum: 2,8 bar / 40 psig
Maximum: 8,6 bar / 125 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Schmelzpunkt der thermischen Auslöseeinrichtung
100 °C / 212°F
Ungefähres Gewicht
Typen P731, P713, P723, P739 und P714: 3 kg / 5,6 Pfund