Plantweb Insight™ Asset View-Anwendung

Produktbeschreibung

Mit Plantweb Insight Asset View erhalten Sie eine umfassende Anwendung, mit der die Benutzer Assets/Equipments mit bis zu 10 Messeingängen individuell entwerfen und so eine bessere Überwachung abnormaler Situationen erreichen können. Asset-Vorlagen vereinfachen den Prozess der Einrichtung gängiger Anlagentypen und ermöglichen das Vorkonfigurieren von Standardmessungen. Die intuitive Benutzeroberfläche der Software ermöglicht nicht nur die reibungsfreie Verwaltung von Alarmen und die Anpassung von Einstellungen, sondern zugleich eine verbesserte Überwachung zur Priorisierung von Wartungsaktivitäten.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware ab Version 16 oder Microsoft Hyper-V Configuration ab Version 8.0
  • Mindestens 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Kann zur Überwachung verschiedener Messwerte an einer Anlagenkomponente/einem Asset konfiguriert werden. Die verfügbaren Vorlagen können verwendet werden, um bekannte Messungen für Anlagenassets vorzudefinieren.
  • Echtzeit-Alarme bei ungewöhnlichem Verhalten und historische Datenanalysen ermöglichen eine verbesserte Entscheidungsfindung.
  • Verfügt über ein neues Asset-Standort-Menü, mit dem Daten und Warnungen nach Standort gefiltert werden können.
  • Das benutzerfreundliche visuelle Dashboard zeigt in Echtzeit eine Zusammenfassung des Anlagenstatus und der Alarme an.
  • Das Gewichten der Warnmeldungen ermöglicht eine bessere Priorisierung der Anlagenwartung.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop-Computer oder mobile Geräte
  • Zugriff auf die flexible Softwareinstallation über die meisten Webbrowser
  • Die automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung.