Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-mb

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell MB Differenzdruck-Ventilblöcke

Produktbeschreibung

Eine Produktreihe von integrierten 2-, 3- oder 5-Wege-Ventilblöcken für den Anschluss an Druckmessumformer mit bodenseitigem Einlass und niedriger Bauform

Produkte

Search
1-10 von 34 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Spindeln mit Kugelenden eliminieren das „Festfressen“ des Sitzes und bieten eine blasendichte Absperrung sowie eine lange Lebensdauer. Gehärtete, nicht-drehende Kugeln sorgen für ein perfekt ausgerichtetes Schließen.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckungen schützen die Spindeln vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindeln aus Edelstahl 316 verhindern „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet zuverlässige Abdichtungsstellen.
  • Oberteil-Sperrstifte verhindern die versehentliche Trennung vom Gehäuse und ermöglichen gleichzeitig eine einfache Wartung und Reparatur.
  • Einbaulänge des Ventilblock-Messumformers entspricht der Coplanar-Installation.

Dokumentation und Zeichnungen