Topworx-P-TopWorx TVA

TopWorx™ TVA Stellungsregler der TV-Serie

Produktbeschreibung

TopWorx™ TVA eignet sich ideal für Anwendungen, die keine Funken erzeugen. Modulares Design bietet wettbewerbsstarke Merkmale und Flexibilität bei erheblichen Kosteneinsparungen.
Durch die Kombination von voller Funktionalität in einem kompakten, direkt montierbaren Gehäuse bieten unsere Schaltkästen der TX-Serie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Serie TX ist mit einer Vielzahl von Positionssensoren, integrierten Magnetventilen und Bus-Netzwerken lieferbar, für den Einsatz in allen Ex-Bereichen geeignet und mit IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierungen erhältlich.
Die verschiedenen GO Switch Schaltkästen der TX-Serie bieten neben der gleichen Zuverlässigkeit wie bestehende GO Switch Schalter auch verbesserte Merkmale und Vorteile. Der GO Switch 36 kann optional mit 2 oder 4 Schaltern für TX- und TV-Gehäuse konfiguriert werden. Für noch eine noch engere Steuerung sind integrierte Magnetventile in der 2-Schalter-Konfiguration optional erhältlich.

iec-ex

Merkmale

  • Eigensicher und in allen Umgebungen einsetzbar
  • Verschiedene Bus-Netzwerke und Sensorausführungen
  • Perfekt für Anwendungen, die keine Funken erzeugen
  • Kompaktbauweise mit niedrigem Profil
  • Zuverlässigkeit unter extremen Umgebungsbedingungen
  • Schlagfestes und gut sichtbares Display

Dokumentation und Zeichnungen