Rosemount-K-3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Transmisor de presión higiénico y sello 1199 Rosemount™ 3051HT

Especificaciones

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 3051HT
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rangedown
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART& #8482; de 4-20 mA
FOUNDATION& #8482; Fieldbus
PROFIBUS& #174;
Rango de medición
Hasta 800 psig (55,7 bar) manométrica, hasta 150 psia (10,3 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L pulido mecánicamente y con electropulido a Ra <15 µ-in (0,38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo
Certificaciones/aprobaciones
3A, EHEDG, ASME-BPE; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L pulido mecánicamente y con pulido electrolítico a Ra < 15 µ-plg (0.38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics
Certificaciones y aprobaciones
3A, EHEDG, ASME-BPE; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Materiales que son mojados en el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 3051HT
  • Se conecta a diversos accesorios sanitarios estándares en la industria
  • Cumple con las normas 3-A, EHEDG y ASME-BPE para adecuarse a los requisitos específicos de la industria
  • La carcasa de acero inoxidable pulido no tiene hendiduras ni grietas para asegurar una limpieza sencilla
  • Ofrece el mejor desempeño en su clase: 0,065 % de span y 5 años de estabilidad
  • Soporta condiciones de lavado (clasificación IP66/68) para durabilidad y desempeño de largo plazo
  • Interfaz local del operador (LOI) para un comisionamiento sencillo en el sitio sin el uso de herramientas adicionales
  • La tecnología del sensor proporciona una excelente repetibilidad del lote, hasta ±0,02 % del límite de rango superior para 60 lotes
  • Diagnóstico de integridad de lazo que detecta problemas de lazo eléctrico para tiempo de inactividad reducido
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 3051HT
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199