Gestión de líquidos producidos
Cumpla con los objetivos de producción, reduzca los riesgos de SHA y mejore la eficiencia operativa
Como operador de transporte y almacenamiento, usted se esfuerza por garantizar una contabilidad de producción precisa, mientras controla los gastos operativos. En este entorno desafiante, es fundamental que su operación pueda fiarse de mediciones precisas y fiables para garantizar la certidumbre de la contabilidad y las asignaciones, lograr un control y una recuperación eficientes del vapor, minimizar las emisones y gestionar el riesgo fiscal.
La gestión del inventario en la plataforma del pozo, la asignación y la transferencia de custodia son claves para reducir la incertidumbre en la gestión de la producción y el riesgo fiscal. El software de gestión de tanques, los sistemas de transferencia de custodia automatizados y los controladores de operación remota proporcionan los medios para automatizar las operaciones. Esto puede reducir la incertidumbre total sin registrar y además reducir los costes operativos. La medición fiable de caudal y nivel permite llevar a cabo verificaciones oportunas de pagos y transporte.
Las mediciones y las transferencias confiables son críticas para la integridad fiscal de sus operaciones de almacenamiento de productos. Al aplicar una monitorización de nivel con cableado o inalámbrica, usted puede obtener datos continuos sobre los niveles del tanque, minimizar las alarmas por alto nivel, validar las transferencias y las mediciones manuales, y detectar interfaces de aceite/agua. Elimine la incertidumbre de los medidores y el alto riesgo fiscal al implementar mediciones de caudal precisas en las unidades LACT.
El control efectivo del vapor del tanque comienza al garantizar un mayor control de la presión de blanqueo y el consumo de gas. Esto ayuda a minimizar la pérdida de hidrocarburos y el potencial de contaminación en el gas de intertización e ingreso de oxígeno en el tanque, y al mismo tiempo mitigar los daños del tanque. La ventilación de emergencia/las válvulas de alivio de vacío y los parallamas evitan que el tanque se dañe y también se incendie debido a situaciones anormales y aumentos de presión, mientras que una monitorización precisa de la llamarada garantiza el cumplimiento ambiental.
El cumplimiento regulatorio y el potencial de recuperar la producción perdida impulsa el uso cada vez más frecuente de las unidades de recuperación de vapor. Para una recuperación efectiva de vapores de gas con más alto valor de BTU y líquido de gas natural, una unidad de recuperación de vapor (VRU) de Emerson reduce las pérdidas de producción y ofrece un funcionamiento confiable a pedido con bajo mantenimiento. El incremento en el gas recuperado y el LGN a menudo paga el costo de una unidad de recuperación de vapor en menos de un año.
La reducción de emisiones, la prevención del sobrellenado y la mejora de la seguridad de los tanques de almacenamiento son críticas, especialmente con el incremento de regulaciones sobre emisiones del tanque. La monitorización de la válvula de alivio de emergencia de Emerson le asegura una respuesta rápida ante alteraciones, reduciendo las emisiones y las multas, y los parallamas evitan incendios catastróficos. Una monitorización de nivel alto confiable evita el sobrellenado y la detección de fugas permite una respuesta más rápida ante cualquier fuga. Estos indicadores tempranos le ayudan a cumplir con HSE.