No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-356

Electroválvulas ASCO™ serie 356

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 356 tienen un diseño compacto y ligero para el control de actuadores de mando individual o ciclos de llenado o drenaje. Las construcciones de latón o acero inoxidable tienen una amplia gama de elastómeros y obturadores de cierre hermético para aplicaciones de servicio especiales.

Actuador de válvula
Mando directo - Eléctrico
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, Gases neutros, Oxígeno, Agua, Aceite ligero
Tubería/orificio
1/8"; 1/4"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Universal
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv
Voltaje
Rango de tensión 100 a 240 CA/CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC | 50, 50/60, 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
10,3-34,5 Bar, 150-500 PSIG

Características

  • Confiable, diseño compacto comprobado para largas duraciones de servicio
  • El operador manual estándar permite una fácil instalación
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Está disponible una amplia gama de caudal y clasificaciones de presión
  • Desensamble rápido del tubo núcleo para un fácil mantenimiento de partes internas

Documentos y dibujos