El nodo CHARacterization (CHARM) ASCO AVENTICS serie 580 está diseñado para una fácil integración de la electroválvula en el sistema de control distribuido (DCS) de la serie S DeltaV™ de Emerson con tecnología de electronic marshalling. El nodo CHARM 580 permite la integración completa de los manifolds y las válvulas neumáticas AVENTICS serie 500 en la red DeltaV DCS. Con el nodo 580 CHARM, ahora está disponible una solución completa de Emerson para E/S y sistemas de válvulas neumáticas en plantas de proceso que utilizan sistemas de control distribuido. Al vincular directamente el nodo CHARM 580 con el sistema DeltaV a través de la placa base CHARM, la puesta en marcha del sistema de válvula de la electroválvula piloto ahora se simplifica enormemente y la cantidad de interfaces de red, puertas de enlace de red, cableado y cajas de conexiones se reduce drásticamente. El nodo proporciona funcionalidades adicionales y de ahorro de costos para industrias tales como ciencias biológicas, farmacéutica y biotecnología.
Recomendado |
Versión
|
Acoplador de bus
|
Protocolo de comunicación
|
ProfiNet
|
Conexión eléctrica
|
M12x1
|
Cantidad de cables
|
5 pines
|
disponibilidad
|
|
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series 580 and 580-CHARMs Electronic Module | AVENTICS
Installationsanleitung: Accessories 580 IM 522652 001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-527166-001
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Biomanufacturing Processes and Utilities | ASCO - AVENTICS - TESCOM - TopWorx
Brochure: Series 500 Valve Systems and G3 and 580 Electronics|AVENTICS
Flyer: IIoT Applied Solutions for Discrete, Industrial & Hybrid Industries | ASCO - AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.