No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-936 Open Path Toxic Gas Detector

Detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount™ 936

Descripción del producto

El detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount 936 proporciona una monitorización continua de gases de sulfuro de hidrógeno (H2S) o gases de amoniaco (NH3), incluso en entornos exigentes donde el polvo, la niebla, la lluvia, la nieve o la vibración pueden causar una reducción considerable de la señal. Este detector de gases tóxicos utiliza la tecnología ultravioleta y tiene una detección de largo rango de hasta 200 ft (60 m). El detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount 936 cuenta con aprobaciones internacionales que incluyen ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU y SIL 2 (TÜV).

Constante de tiempo/respuesta
T90 ≤ 10 segundos
Rango de sensibilidad
0-500 ppm.m
Respuesta espectral
200-300 nm
Rango de temperatura
−67 °F a +149 °F (−55 °C a +65 °C)
Rango de humedad
Hasta un 95 % no condensado (soporta hasta un 100 % de HR durante períodos cortos)
Inmunidad a alarmas falsas
No se ve influenciado por la radiación solar, llamas de hidrocarburos ni otras fuentes externas
Fuente de alimentación
24 VCC nominal (18-32 VCC)
Ópticas con calefacción
Para eliminar la condensación y la formación de hielo en la ventana
Garantía
3 años
Desviación
± 5 % de la escala completa a largo plazo
Desplazamiento/Desalineación
±1°
Gas detectado
Sulfuro de hidrógeno (H2S) o amoniaco (NH3)
Material de la carcasa
Carcasa de acero inoxidable 316L
Dimensiones
Detector/fuente 10,5 in x 5,1 in x 5,1 in (267 x 130 x 130 mm)
Peso
Detector/fuente 11 lb (5 kg)

Características

  • Alta inmunidad a alarmas falsas
  • Ópticas calefaccionadas para uso en ambientes extremos
  • Registrador de datos incorporado (registra hasta 100 eventos)
  • Diagnósticos en tiempo real
  • Sensibilidad cruzada reducida
  • Valores del gas calibrados en fábrica para una mayor precisión

Documentos y dibujos