Asco-P-327C

ASCO série 327C

Product Description

La série 327C d’ASCO, aussi appelée 8327C, représente la nouvelle génération d’électrovannes 3/2 voies à commande directe qui ne requièrent pas de pression de service minimale. Leur construction à clapet équilibré permet des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux, ce qui en fait la solution idéale pour les centrales électriques, les raffineries et les usines de traitement de produits chimiques. La vanne comporte aussi des caractéristiques conjuguant fiabilité et longévité, optimisant ainsi l’efficience opérationnelle et la sûreté des procédés. Les électrovannes 3/2 voies à commande directe sont parfaitement adaptées aux applications de pilotage des vannes de procédé.

IECEx
iec-ex
c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
Actionnement des vannes
Solénoïde - Action directe
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
3 voies - 3/2 universel
Débit
Construction standard : 0,8 Cv, 0,7 Kv
NVR, TP-NVR : 1,1 Cv, 0,95 Kv
IS et IS NVR : 0,35 Cv, 0,3 Kv
IS TP-NVR : 0,52 Cv, 0,45 Kv
Tension
c.c. : 6, 12, 24, 48, 120, 240 classe H
Charge de batterie : 125, 250 c.c..

c.a. : 24/50 à 60, 48/50-60 classe H
120/60, 110/50 classe H
208/50-60 Classe H
240/60, 230/50 classe H
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
VANNE À USAGE GÉNÉRAL CERTIFIÉE UL POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX E25549, CONFORME AUX NORMES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA, CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES B, C, D, CLASSE II, GROUPES E, F, G, SELON UL429/UL1203 ET CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. TYPES DE BOÎTIERS 4X,6P. JOINT SIMPLE CONFORME À UL122701. CLASSE I, ZONE 1, GROUPE IIB +H2 ET CLASSE II, ZONE 21, GROUPE IIIC. IECEx ET ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). INDICE DE PROTECTION : IP66, IP68. (MODÈLE 327C Ex db tb ANTIDÉFLAGRANT)

Caractéristiques

  • Pilotage à haut débit sans pression minimale de service requise
  • Construction à clapet équilibré pour un débit élevé à des niveaux de puissance minimaux.
  • Construction en acier inoxydable 316 disponible pour les atmosphères très corrosives
  • L’option de connecteur temporaire facilite et accélère le test de la bobine sans avoir à ouvrir le boîtier
  • Le raccordement direct à la borne de la broche diminue le risque d’infiltration d’humidité dans la bobine, prévenant ainsi la corrosion et garantissant une durabilité et une fiabilité accrues
  • Proposé en versions de montage direct NAMUR et avec commande manuelle. La commande manuelle à réarmement à libération sans tension et inviolable procure une sécurité renforcée
  • Des certifications internationales facilitent la gestion de la chaîne d’approvisionnement en favorisant la standardisation à l’échelle mondiale
  • La construction IS est spécialement conçue pour une installation dans des zones à sécurité intrinsèque. Elle nécessite l’utilisation de barrières de limitation de courant et de tension, dûment approuvées et dimensionnées. Elle ne contient aucun composant électronique d’amplification, ce qui garantit des temps de réponse rapides

Documentation et schémas