AVENTICS-P-500

Distributeurs de sécurité par zone AVENTICS™ série 500

Product Description

Les systèmes de vannes série 500 AVENTICS offrent la capacité d’intégrer plusieurs zones de sécurité dans un seul système de vannes. Cette approche s’appelle la sécurité par zones. La solution Emerson sécurité par zones va au-delà des pratiques standard de libération d’énergie en démontrant qu’un mouvement prévisible peut être sécurisé. Elle permet d’isoler l’alimentation en air afin de maintenir la sécurité des opérateurs sans perturber inutilement la production. Notre démarche intégrée simplifie la conception des circuits de sécurité pneumatique redondants avec un seul système de vanne, permettant de configurer jusqu’à trois zones distinctes par machine. Cette solution simple et conviviale aide l’ingénieur concepteur à satisfaire à la Directive Machines 2006/42/CE et à se conformer à la norme ISO 13849-1 tout en éliminant les composants et la complexité présents généralement dans les circuits de sécurité existants.

Pilotage de vannes
Solénoïde - Commande à air comprimé
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Type d’orifice
NPTF, G ISO228/1-G BSPP, Push-in
Fonction
4 voies - 5/2 ; 4 voies 5/3 ; 5/3 centre fermé ; 4 voies 5/3 centre ouvert ; 4 voies 5/3 centre ouvert à la pression 3 voies - 2 normalement fermées ; 3 voies - 2 normalement ouvertes
Débit
De 1,0 Cv à 2,0 Cv
De 0,86 à 1,73 Kv
De 1000 à 2000 l/min
De 60 à 120 m³/h
De 35,3 à 70,6 pi³/min
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar
Normes/réglementations
Sécurité machine 13849 (ISO 13849-1 et ISO 13849-2)
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produit
Air, gaz inerte

Caractéristiques

  • Simplifie la conception d’un circuit de sécurité pneumatique de catégorie 3 en intégrant la fonction de sécurité dans un système de vanne pneumatique.
  • Permet à plusieurs circuits de sécurité indépendants d’être conçus de manière rentable dans un seul système de vanne pneumatique
  • Amélioration de la productivité et de la disponibilité des machines grâce à des circuits de sécurité indépendants (zones)
  • Évalué par TüV Rheinland (Rapport n° 968/FSP 1228.00/16 - 503) & (Rapport n° 968/V 1045.00/18 - 501/502) conformément à ISO 13849-1 et ISO 13849-2

Documentation et schémas