Vannes de régulation directionnelle AVENTICS™ série 502

Product Description

Les modèles AVENTICS de la série 502 forment une gamme de vannes d’automatisation à usage général conçues pour les applications de régulation et de pilotage directionnels nécessitant des débits élevés, une consommation d’énergie réduite et une installation, une configuration et des modifications sur site extrêmement simples. Les modèles de la série 502, compacte (18 mm) et modulaire, sont parfaitement adaptés aux applications de l’industrie automobile et de fabrication des pneumatiques, les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et les processus d’emballage. Flexibilité pour répondre à la norme ISO 15407-2 tout en conservant ses caractéristiques de débit élevé. De plus, aucune autre vanne de sa catégorie ne propose une gamme aussi large d’accessoires de régulation de pression, d’arrêt de pression et de contrôle du débit d’échappement.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 28 pour Produits
:
AVENTICS™ R502A1B10M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
470 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
470 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B10MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
470 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
470 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B40M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
470 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
470 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B40MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
470 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
470 l/min
Externe
-15% / +10%
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B50M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
380 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
380 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B50MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
380 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
380 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B60M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
420 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
420 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B60MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
420 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
420 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B70M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
420 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
420 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R502A1B70MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
420 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
420 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
Pilotage de vannes
Solénoïde - Commande à air comprimé
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8, 6 mm, 8 mm, 1/4, 5/16
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, raccord rapide
Fonction
4 voies - 5/2 ; 4 voies 5/3 ; 5/3 centre fermé ; 4 voies 5/3 centre ouvert ; 4 voies 5/3 centre ouvert à la pression, 3 voies - 2 normalement fermées
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar
Normes/réglementations
CSA, IP65, UL
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Produit
Air, gaz inerte

Caractéristiques

  • La conception modulaire permet de faciliter la configuration et les modifications
  • La vanne montée sur embase est bien adaptée aux applications de pilotage de vannes sur panneau
  • Débit élevé, dimensions compactes et plaque de montage en option pour une utilisation efficace de l’espace de l’armoire
  • Compatible avec les plates-formes de bus de terrain électroniques séries G3 et 580 AVENTICS
  • Le nœud CHARM 580 est compatible avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ avec marshalling électronique

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 13 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas