Valvole di sfiato
Proteggi il personale e gli asset dei serbatoi da una pressurizzazione eccessiva/insufficiente che potrebbe portare a eventi catastrofici.
Le valvole di sfiato creano un punto di sfiato conforme allo standard API 2000 e garantiscono una capacità di sfogo superiore in caso di condizioni di emergenza. I portelli di campionamento e di sicurezza offrono più impostazioni di sicurezza e accesso per il Tank Gauging. Le tecnologie di tenuta con portello stagno prevengono perdite ed evaporazione.
FAQ
Le valvole limitatrici di pressione e a depressione (PVRV) sono dispositivi utilizzati per la riduzione della pressione e del vuoto, generalmente installati su un serbatoio di stoccaggio o un terminale, ma si possono utilizzare anche in una serie di applicazioni diverse. Si tratta di dispositivi a bassa pressione e non codificati che si possono facilmente manutenere sul campo. Sono disponibili in configurazioni con carico a peso o a molla, a seconda delle esigenze di pressione e vuoto del processo.