Non c'è bisogno di pensare fuori dagli schemi

Edge Analytics può cambiare il modo in cui si monitorano gli asset

AMS Asset Monitor offre ai produttori i vantaggi di un monitoraggio online continuo per gli asset delle macchine di bilanciamento dell'impianto (BOP), tradizionalmente poco monitorate.

La pluripremiata soluzione software e di dispositivi Edge Analytics di Emerson utilizza tecnologia basata su CHARM per raccogliere dati sulle vibrazioni e sui processi dagli asset BOP. Applica l'autoanalisi incorporata per avvisare il personale dei guasti più comuni per un'ampia gamma di asset come ventole, motori, riduttori, pompe e altre apparecchiature rotative.

Sebbene non sia necessario alcun software aggiuntivo per l'utilizzo di AMS Asset Monitor, il personale addetto all'affidabilità, alle operazioni e alla manutenzione può andare oltre il semplice riconoscimento dei guasti e fare un passo avanti nell'analisi integrando questo dispositivo con AMS Machine Works.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Edge Analytics può cambiare il modo in cui si monitorano gli asset

Analisi automatica integrata per asset critici

Pompe semplici

Le pompe sono essenziali per il funzionamento quotidiano dei processi industriali, tuttavia già dal primo avvio iniziano a deteriorarsi. Si stima che le pompe siano responsabili del 7% del costo totale di manutenzione di un impianto o di una raffineria e che i guasti alle pompe siano responsabili dello 0,2% della perdita di produzione. Questi numeri potrebbero sembrare piccoli finché non si considera che in circa 150 raffinerie statunitensi di grandi dimensioni, vengono investiti più di 500 milioni di dollari nelle pompe. Indubbiamente le pompe hanno un ruolo importante nel mantenere i programmi di produzione.

Pompe per idrocarburi

Le pompe per idrocarburi rappresentano asset essenziali per il settore della raffinazione, tuttavia comportano potenziali rischi. Una pompa che sembra in buone condizioni durante ispezioni manuali poco frequenti può trasformarsi presto in una fonte di operazioni ridotte o di arresto, riparazioni costose e conformità alle normative. Fumi pericolosi o addirittura incendi minacciano la sicurezza del tuo team e della struttura.

Motori

Il motore a induzione CA è la tecnologia di motore attualmente più in uso e rappresenta oltre il 90% dei motori installati. I motori a induzione sono disponibili in configurazioni monofase e polifase, in dimensioni comprese tra meno di uno e più di diecimila cavalli (hp). Sono spesso utilizzati come unità di trasmissione diretta integrata, in cui un girante (ventola, soffiante, pompa, ecc.) viene montato direttamente sull’albero del motore. In questa configurazione, il motore rappresenta il fattore chiave per numerosi asset critici dell'impianto.

Ventole

Un'ampia gamma di applicazioni sfruttano i vantaggi dell'uso di soffianti e ventole centrifughe, inclusa gestione di gas, trattamento chimico, raccolta polveri, essiccazione, controllo fumi e riscaldamento/raffreddamento del processo. La loro dimensione e la configurazione delle lame sono specifiche per applicazione e settore, ma hanno in comune la normale usura di componenti come cuscinetti, rotori, lame e simili che può comportare arresti imprevisti del processo di produzione.

Scambiatori di calore

Spesso descritto come il cavallo di battaglia dell'industria di processo, lo scambiatore di calore a fascio tubiero e mantello è un'unità estremamente versatile, in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni e condizioni di processo. Se desideri raffreddare, riscaldare, vaporizzare o condensare, lo scambiatore di calore a fascio tubiero e mantello può soddisfare le tue esigenze.

Il mantenimento dello stato e delle prestazioni di questo asset potrebbe essere fondamentale per rispettare il tuo programma di produzione!

Il sistema di monitoraggio continuo e online delle condizioni che comprende AMS Asset Monitor e AMS Machine Works rappresenta un cambiamento nel modo in cui i produttori di tutti i settori assicurano l'affidabilità delle loro apparecchiature e mantengono le loro attività in funzione.

Lavorando in tandem, il monitor e il software consentono al personale dell'impianto di ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli asset da analisi all'interno del dispositivo (Edge), di eseguire analisi più approfondite (rispetto all'interfaccia thin client nativa del monitor) e di essere distribuiti anche da architetture cloud per la massima scalabilità.

I dati provenienti da AMS Asset Monitor vengono forniti ad AMS Machine Works su richiesta, su avviso o su programma, e possono includere dati sulla forma d'onda e informazioni sullo stato per un'analisi dettagliata utilizzando lo strumento di analisi delle vibrazioni di AMS Machine Works.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
AMS Asset Monitor con AMS Machine Works
Software di analisi e reporting nativo, intuitivo e basato sul Web

Software di analisi e reporting nativo, intuitivo e basato sul Web

Gli utenti non hanno bisogno di software aggiuntivi (come AMS Machine Works) per monitorare gli asset con AMS Asset Monitor.

AMS Asset Monitor offre potenti funzionalità software pronte all'uso tramite browser Web per analisi, report e avvisi. Questa interfaccia thin client basata sul web è dotata di un Logic Studio interno con soluzioni applicative pre-programmate per analisi di facile comprensione e reportistica di avviso, mentre l'interfaccia Asset Studio fornisce informazioni sulle risorse al dispositivo mobile o al thin client desktop dell'utente.

Lo stato di salute generale degli asset e gli avvisi possono essere inoltrati alla piattaforma di gestione delle prestazioni degli asset AMS Optics di Emerson e i dati dettagliati degli asset al sistema di controllo tramite OPC UA e Modbus TCP.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Software di analisi e reporting nativo, intuitivo e basato sul Web

Analisi predittiva dei processi all'avanguardia del settore industriale

Estendi in modo economico il monitoraggio continuo delle condizioni online a una gamma di asset senza precedenti, fornendo una maggiore visibilità sul loro stato di salute.

Analisi predittiva dei processi all'avanguardia del settore industriale

Tecniche di analisi avanzate integrate e brevettate

Gli utenti possono effettuare il monitoraggio e l'analisi automatizzati avanzati delle vibrazioni con le tecnologie PeakVue™ e PeakVue Plus di Emerson.

Installazione semplice; ingombro ridotto

Progettato per essere montato sull'asset e ridurre i requisiti di cablaggio e altri costi di installazione; implementazione Ethernet cablata o wireless per una maggiore flessibilità.

Monitoraggio delle condizioni basato su CHARM

Ospita fino a 12 CHARM che raccolgono le variabili di vibrazione e di processo e applicano l'analisi automatica incorporata per avvisare il personale dei guasti più comuni associati a un'ampia gamma di asset.

Utilizzo con potenti piattaforme software industriali

Analizza la forma d'onda delle vibrazioni, lo spettro e la memorizzazione dei trend storici in AMS Machine Works, invia lo stato di salute degli asset e gli avvisi a AMS Optics tramite OPC UA o visualizza Asset Studio in un'interfaccia thin client nativa.

Robusto, sicuro e certificato dal settore

Design industriale robusto con rivestimento conforme, sicurezza informatica, testato per urti e vibrazioni, custodia robusta IP66, NEMA-4X; certificazione marina, classificazione per aree pericolose.

Modelli di apparecchiature rotative e limiti di avviso predefiniti

Modelli pronti all'uso e limiti e regole predittivi preconfigurati per ventole, pompe, pompe per idrocarburi, motori elettrici, riduttori e altro ancora.

Mantenere la promessa della manutenzione prescrittiva

Contatta un esperto

AMS Asset Monitor: dispositivo di monitoraggio ed Edge Analytics basato su CHARM che cambierà il modo di monitorare gli asset.


"Dovevamo passare dall'acquisto all'ammodernamento molto rapidamente. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi perché la soluzione di Emerson (AMS Asset Monitor) si è dimostrata semplice dall'installazione alla configurazione. Ed è semplice anche per il monitoraggio delle condizioni, l'analisi delle vibrazioni e la guida esperta integrata".

-Ingegnere di automazione in sede


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.