Applicazione del monitoraggio dello stato degli asset agli escavatori elettrici a fune
Applicate il monitoraggio agli escavatori elettrici a fune e avviate il processo di azzeramento dei tempi di fermo non pianificati nel pozzo minerario
Il pozzo minerario è un ambiente pericoloso. L'interazione quotidiana tra l'uomo e i grandi macchinari in movimento crea condizioni di rischio continue. Se a ciò si aggiunge l'arresto imprevisto di un escavatore elettrico a fune, il risultato è una vera minaccia sia per la sicurezza del personale che per gli obiettivi di produzione. Tutti i componenti di una pala sono soggetti a guasti e sono destinati, prima o poi, a rompersi. L'impatto del guasto può essere ridotto in modo significativo monitorando i componenti chiave dell'escavatore: argano, paranco e unità di basculazione. L'AMS 6500 di Emerson vanta una comprovata storia di successi nel monitoraggio delle particolari vibrazione presenti nelle apparecchiature rotanti, presenti per esempio su molti asset per l'estrazione di minerali, incluso l'escavatore elettrico a fune.