Software di predizione
Applicazioni che trasformano i dati in intelligenza predittiva per apparecchiature rotative e dispositivi da campo.
Sono disponibili diverse tecnologie per la raccolta e l'analisi dei dati degli asset in campo. Il modo in cui si impiegano i dati può fare la differenza quando si tratta di raggiungere gli obiettivi di produzione. Gli strumenti di analisi dell'andamento, di diagnostica e configurazione trasformano montagne di dati in informazioni di utilità pratica per la pianificazione di attività di manutenzione efficienti e il mantenimento degli impianti in funzione senza problemi.
Machinery Manager è una soluzione software completa che semplifica notevolmente il processo di analisi e diagnosi dei guasti combinando tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari presenti nella struttura.
AMS Machine Works è un'applicazione scalabile, con opzioni di implementazione flessibili. È semplice da usare ma allo stesso tempo offre sofisticate funzioni di analisi per gli utenti più esperti. Grazie all'installazione basata sul cloud e al supporto per i dispositivi mobili, le informazioni necessarie sono sempre disponibili.
AMS Device Manager offre l'accesso online in tempo reale alla diagnostica e agli allarmi intelligenti di strumenti e valvole, fornendo informazioni sullo stato dei dispositivi e sulla risoluzione dei problemi rilevati. In base ai dati in tempo reale sulle condizioni, il personale addetto alla manutenzione e alle operazioni può rispondere rapidamente agli allarmi e prendere decisioni informate.
AMS Device Manager promuove la trasformazione digitale con un'applicazione che adotta standard e protocolli aperti che consentono la connettività a un'ampia gamma di dispositivi. Consente inoltre una manutenzione predittiva che riduce i fermi macchina non pianificati, aumenta la produttività e migliora la sicurezza.