Sistemi di protezione dei macchinari
Quando hai bisogno di protezione sulle risorse più critiche, i sistemi conformi ad API consentono di operare in piena sicurezza e con totale fiducia.
Le normative di sicurezza e i requisiti assicurativi possono imporre l'esigenza di un sistema di arresto sui propri asset di produzione costosi e critici. La protezione, tuttavia, può rappresentare più che una spesa necessaria; il sistema giusto può rappresentare un percorso per integrare l'intelligenza predittiva per evitare arresti mancati o falsi arresti e determinare quando un asset critico può continuare a funzionare in modo sicuro. I sistemi Emerson sono inoltre conformi a una varietà di standard API e ambienti SIL, rispettando rigidi requisiti di sicurezza e assicurazione.