Soluzioni personalizzate Paine
I tuoi personali requisiti in materia di misura della pressione e della temperatura diventano realtà.
Grazie a decenni di esperienza di progettazione nei settori petrolio e gas, aerospaziale, satellitare, militare, oceanografico e industriale, i nostri ingegneri hanno le conoscenze e l'esperienza necessarie ad attingere da migliaia di progetti di altissimo livello, a personalizzare o modificare progetti esistenti e produrne di nuovi per adattarsi ai tuoi requisiti.
Pensati per soddisfare le tue esigenze in termini di alta accuratezza e affidabilità nella misurazione di controllo e monitoraggio dei sistemi per alcuni dei programmi tecnologicamente più avanzati mai creati.
Attingendo al nostro storico di progetti in ambito shuttle, satellitare e aeronautico, personalizzeremo o modificheremo qualsiasi sensore per adattarlo ai tuoi requisiti, offrendo i componenti certificati per impiego spaziale, i materiali e i test necessari al tuo successo mission critical.
Contattaci per ottenere supporto e soluzioni personalizzate
Le misurazioni di pressione e temperatura altamente accurate e affidabili sono molto più di un requisito, sono mission critical!
Le soluzioni di misurazione personalizzate Paine™ sono impiegate in alcune delle applicazioni tecnologicamente più avanzate mai create.
Che abbiate bisogno della soluzione più recente nel campo delle applicazioni militari, o che stiate solamente testando un'idea, i sensori di pressione e temperatura Paine™ possono essere progettati e/o personalizzati per adattarsi ai rigorosi requisiti richiesti.
Contattaci per ottenere supporto per le soluzioni personalizzate
Mantieni l'integrita del pozzo e gestisci i processi di produzione con misurazioni in tempo reale.
I sensori di temperatura e pressione personalizzatiper applicazioni su fondo del pozzo e in ambito petrolio e gas offrono flessibilità di progettazione, garantendo al contempo i più alti gradi di accuratezza e stabilità a lungo termine nelle condizioni di esplorazione più estreme.
Contattaci per ottenere supporto per le soluzioni personalizzate.
Garantisci affidabilità, riduci al minimo gli interventi e ottimizza lo sviluppo e la produzione del campo per un recupero migliore del giacimento.
Soluzioni di misurazione sottomarina progettate specificatamente per le tue applicazioni sottomarine complesse ed estreme.
Dalle uscite digitali a quelle 4-20 mA, dal contenimento ad alta pressione alle connessioni per impiego sottomarino e di processo, alle flange di montaggio, ai materiali certificati API e oltre, siamo in grado di progettare una soluzione ad alta precisione personalizzata sulla base dei tuoi requisiti, e non viceversa.
Contattaci per ottenere supporto e soluzioni personalizzate
Applicazioni tipiche: sistemi di produzione e controllo, valvole, manifold, iniezione chimica, blowout preventer, boe meteorologiche, stazioni di pompaggio oceaniche, AUV e ROV in piattaforme sottomarine.
Soluzioni e requisiti tipici: comunicazione in tempo reale, strutture robuste e resistenti alla corrosione, forti urti e vibrazioni, alta pressione e temperatura (HP/HT).
Lavorando insieme, progetteremo una soluzione adatta alla tua specifica applicazione e al tuo ambiente. La comprensione della zona di operatività, delle temperature, del montaggio e della vicinanza ad altri dispositivi è un fattore importante. Scegliere il materiale, le connessioni e le superfici esterne del sensore adatti garantirà un funzionamento affidabile e a lungo termine.
È di vitale importanza tenere in considerazione il mezzo (fluido o gas) e la temperatura che saranno oggetto della misurazione. La superficie esterna del materiale (incluso l'interno della porta di pressione), o “materiale bagnato” deve essere tenuta in considerazione durante la scelta o la progettazione. Se il materiale bagnato non è compatibile con il mezzo ambientale oggetto della misurazione, il sensore subirà un progressivo deterioramento. Ti assisteremo per assicurarci che ciò non accada.
Materiali e ambienti tipici:
L'acciaio inossidabile è perfetto per le condizioni meteo avverse e le vibrazioni intense.
Le modalità con le quali un sensore comunica dipendono da come lo stesso è utilizzato all'interno del tuo sistema. È importante determinare dove il sensore sarà utilizzato in combinazione con il sistema di misurazione nel suo insieme. Ti forniremo l'assistenza di progettazione necessaria ad aiutarti a determinare l'appropriata modalità di comunicazione del sensore all'interno del tuo sistema.
Esempi di tipi di comunicazioni :
Digitale : RS-232, RS-485, CANopen o SPI. Interfaccia/connessione diretta ad un sistema host
Millivolt di basso livello (mV/V) : i trasduttori di pressione più economici.
4-20 mA : i trasmettitori da -20 mA sono più indicati quando si ha necessità di trasmettere il segnale su lunghe distanze (+305 m)
In base al luogo e all'ambiente nei quali il sensore opererà, le connessioni elettriche, i raccordi per bocchettoni e le tecniche di montaggio assumono grande importanza. Forniamo un'ampia gamma di opzioni ed ogni sensore può essere personalizzato per adattarsi alla tua applicazione specifica.
Connessione elettriche tipiche: pin per alte temperature, cavi e/o pigtail, cavi per alte temperature, connessioni a tenuta stagna per impiego sottomarino, connessioni circolari miniaturizzate per impiego militare e connettori a tenuta ermetica.
Progettazione e simulazione avanzate e test estremi (HASS, HALT, etc.) sono implementati per dimostrare le capacità di sopravvivenza del tuo progetto. Lavoreremo insieme a te per progettare e testare fino ai limiti più estremi il tuo sensore personalizzato, così da garantirne la capacità di operare in maniera affidabile nelle condizioni più rischiose, funzionando in modo accurato sul lungo termine.
Decenni di esperienza relativa a satelliti e spazio mission critical. Soluzioni per missioni terra-spazio.