Software di Ottimizzazione SmartProcess
Ottimizzazione dei processi mediante applicazioni SmartProcess per controllo e monitoraggio avanzato, chiavi in mano.
Tutti gli stabilimenti di processo hanno l'opportunità di migliorare le prestazioni del processo delle operazioni delle unità, da reattori e colonne di distillazione a frazionatori, riscaldatori alimentati ed altro. Tutti gli impianti possono ridurre la variabilità, migliorando quindi la qualità del prodotto, aumentando la disponibilità e la capacità delle unità o dell'impianto o riducendo l'utilizzo di energia e materiali.
La suite di applicazioni SmartProcess di Emerson ottimizza le operazioni delle unità principali utilizzando il controllo a modello predittivo (MPC). MPC utilizza modelli dinamici del processo ed una registrazione dell'andamento passato per prevedere come si comporterà il processo in futuro. Tali previsioni sono quindi utilizzate per determinare una sequenza ottimale di azioni di controllo che garantiscano che tutti gli obiettivi del controllo di processo siano raggiunti contemporaneamente.
Le prestazioni del sistema di controllo di regolazione, dal sensore alla valvola, sono fondamentali affinché le operazioni all’interno dello stabilimento siano sicure e affidabili. Esse sono inoltre cruciali per trarre vantaggio da qualsiasi applicazione di controllo avanzato. Emerson può aiutarti a identificare e risolvere eventuali malfunzionamenti o scarse prestazioni delle strumentazioni, delle valvole e dei circuiti di controllo.
Le applicazioni del controllo avanzato comprendono una combinazione di funzioni di controllo normativo avanzato, calcoli personalizzati e tecnologie APC DeltaV integrate, come il controllo a modello predittivo (MPC, Model Predictive Control) e la modellazione inferenziale della rete neurale.Altre applicazioni di SmartProcess sono la grafica operatore preconfigurata e tutta la documentazione necessaria.