DeltaV Historian
Raccogli in modo efficiente i dati di processo grazie agli archivi storici DeltaV totalmente integrati.
Grazie agli archivi storici Continuous, Advanced Continuous ed Enterprise di DeltaV totalmente integrati è facile definire e aggiornare i dati di processo essenziali per tutta la durata del sistema. Gli archivi storici Advanced Continuous ed Enterprise Historians si avvalgono della tecnologia server di OSIsoft PI per garantire prestazioni di livello superiore con le applicazioni più esigenti di raccolta dei dati storici e di integrazione.
La raccolta dei dati storici e i metodi di presentazione è parte integrante degli ambienti operativi e di progettazione del sistema DeltaV. La configurazione del sistema e degli archivi storici viene eseguita in un unico ambiente. I dati relativi ad eventi e lo storico sui processi batch e continui sono subito disponibili in tutto il sistema.
Gli archivi storici Advanced Continuous ed Enterprise Historians si avvalgono della tecnologia server di OSIsoft PI per garantire prestazioni di livello superiore con le applicazioni più esigenti di raccolta dei dati storici e di integrazione. Le applicazioni client DeltaV per la storicizzazione offrono un'ampia gamma di metodi affidabili per accedere ad informazioni su eventi e sullo storico dei processi batch e continui, dentro e fuori del sistema.