DeltaV™ Live
L'interfaccia operatore DeltaV più all'avanguardia mai sviluppata che consente di incrementare la produttività, la consapevolezza situazionale e semplificare la configurazione della grafica.
DeltaV™ Live fornisce un'esperienza delle operazioni di livello mondiale, progettata per soddisfare i requisiti attuali di alte prestazioni degli operatori. L'interfaccia uomo-macchina (HMI) altamente personalizzabile è la prima HMI DCS che supporta l'HTML5 a livello nativo di nostra realizzazione, ponendo le basi per la creazione di grafiche universali, multi-piattaforma, semplici da progettare e da configurare.
L'ambiente di progettazione in Graphics Studio semplifica la configurazione della grafica, aumentando la produttività ed eliminando la necessità di affidarsi allo scripting per eseguire attività comuni. Prova l'accesso con un solo clic alla grafica, alla struttura gerarchica di navigazione integrata, ai layout, alle directory e alle altre applicazioni.
Le intuitive strutture gerarchiche del display predefinite aiutano a costruire entro gli standard e le migliori prassi del settore, incluso l'ISA 101.01 e il Center for Operator Performance (COP).
Si può scegliere fra otto lingue che gli operatori possono cambiare rapidamente.
È possibile creare un progetto unico utilizzabile da operatori sparsi in tutto il mondo nella propria madrelingua, accelerando i tempi di risposta.
Con le funzionalità pronte all'uso è possibile configurare rapidamente la navigazione mediante il sistema basato su una struttura gerarchica di schermate ed eliminando la dipendenza dallo scripting. Gli operatori possono quindi accedere in modo rapido alla schermata richiesta e intraprendere le azioni necessarie.
Le funzioni del display che hanno sempre richiesto scripting complicati e che richiedevano molto tempo sono ora disponibili come componenti drag&drop in Graphics Studio.
Soddisfare le richieste di progetto degli operatori non è mai stato così semplice con oggetti grafici basati su classi: un operatore deve semplicemente modificare l'oggetto originale, mentre tutti i file associati saranno aggiornati simultaneamente.
Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.
Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.