Tecnologia di analisi dei processi (PAT) di DeltaV™ Spectral
Analisi multivariata in tempo reale per una produzione completamente automatizzata e una maggiore accelerazione della commercializzazione.
I produttori di biotecnologie sono sempre più sotto pressione per fornire trattamenti in modo rapido ed economico in tutto il mondo. Con la nuova attenzione che il mondo pone sulla rapidità dei risultati, sono finiti i giorni in cui il prodotto poteva rimanere in work-in-progress (WIP) per giorni, settimane o addirittura mesi, in attesa dei test di laboratorio per la convalida della qualità.
DeltaV™ Spectral PAT offre stabilità e prestazioni, importando i dati della forma d'onda spettrale direttamente nel sistema di controllo. L'implementazione di verifica e controllo del processo in linea, in tempo reale, continui e a circuito chiuso con un rilascio di qualità automatizzato in tempo reale consente ai produttori di creare più facilmente le basi per una migliore gestione normativa, ottimizzando al contempo le prestazioni e la produttività della struttura.
DeltaV Spectral PAT esegue i modelli chemiometrici direttamente nel sistema di controllo, consentendo la previsione in tempo reale degli attributi di qualità critici. Ne consegue che ora è possibile monitorare ed eseguire il controllo a circuito chiuso con questi valori critici difficili da misurare. I sistemi DeltaV offrono soluzioni integrate per dare visibilità e documentare processi sicuri, precisi e ripetibili. La dimostrazione di queste tecnologie può offrire ai gruppi che si occupano della conformità alle normative l'affidabilità necessaria per supportare questo nuovo approccio e migliorare le prestazioni di produzione.
DeltaV Spectral PAT è più facile da implementare e gestire grazie a un'infrastruttura di configurazione, database e supporto DeltaV standard utilizzata dalle altre applicazioni di controllo. Il funzionamento in un unico ambiente con piattaforma DeltaV integrata migliora la sicurezza del sistema e semplifica la convalida del processo.
L'implementazione tradizionale di tecnologie PAT con spettroscopia può essere complessa da installare e gestire, soprattutto quando si utilizzano misure di qualità critiche in strategie di controllo a circuito chiuso. Utilizzando analizzatori spettrali da campioni di prodotto online, i moderni algoritmi di machine learning e i modelli chemiometrici integrati di DeltaV Spectral PAT consentono di prevedere con precisione la qualità del prodotto da utilizzare come sensori soft di qualità online.