Ovation Green
Ottimizza le operazioni sulle risorse per l'energia rinnovabile con Ovation™ Green, un portafoglio integrato, affidabile e solido di soluzioni di automazione e software innovative e appositamente progettate.
Il funzionamento e la manutenzione delle unità a biomassa non sono esenti da problematiche e richiedono soluzioni di controllo che migliorino la disponibilità e soddisfino i target sulle emissioni.
Il nostro sistema di controllo Ovation™ è stato applicato con ottimi risultati su una serie di installazioni a biomassa, da impianti a carbone a unità esclusivamente a biomassa.La nostra filosofia, che prevede l'integrazione di un processo di automazione molto elevato, garantisce un funzionamento costante, contribuendo a una riduzione del numero di interruzioni, al prolungamento dei cicli di manutenzione e alla soddisfazione dei target sulle emissioni.
Il controllo coordinato del funzionamento di caldaie e turbine mediante il sistema Ovation aiuta a ottenere maggiori stabilità, risposta ed efficienza termica dell'unità, un controllo più stretto dell'impianto e una visione più chiara dei parametri chiave di impianto e turbine.
Gli importanti dati provenienti dai controllori remoti vengono resi prontamente disponibili al sistema di controllo Ovation e ai desktop di supervisori e manager di tutta l'organizzazione, consentendo loro di prendere decisioni operative più rapide ed efficaci.