Vantaggi del retrofit del sistema Siemens
Emerson offre il retrofit di un sistema di controllo delle turbine completamente messo a punto e testato sul campo, oltre che basato su Ovation, per le turbine a gas Siemens.
Emerson dispone di oltre cinque decenni di esperienza con le turbine a gas Siemens grazie alla sua esperienza con Westinghouse in qualità di fornitore dei sistemi di controllo originali per tutte le turbine a gas e vapore Westinghouse.
Oggi Emerson continua a fornire sistemi di controllo moderni per tutte le turbine Siemens-Westinghouse, Siemens V e Siemens Industrial. I nostri sistemi rappresentano soluzioni completamente messe a punto per migrazioni dai sistemi originali, e sono stati testati sul campo su centinaia di turbine Siemens.
La flotta Siemens-Westinghouse, in origine, veniva fornita con i controlli Westinghouse Distributed Processing Family (WDPF) o Teleperm XP (TXP). Emerson offre ricambi per il sistema di controllo moderno sia per WDPF che TXP su tutte le turbine a gas Siemens-Westinghouse. In qualità di OEM originario di queste turbine, offriamo soluzioni per esperti e aggiornamenti per l’intera flotta Siemens-Westinghouse. Gli accessori includono la protezione integrata contro le vibrazioni e contro le eccitazioni.
Emerson fornisce sistemi di controllo per le unità della serie Siemens V, comprendenti ricambi drop-in per Teleperm ME (TME), Teleperm XP (TXP) e altri. I nostri sistemi sono di facile utilizzo, facili da mantenere e sono stati testati sul campo per la loro capacità di controllo di unità V64, V84 e V94. Utilizzare il sistema Ovation per il controllo delle turbine a gas, delle turbine a vapore e del Balance of Plant (BOP) offre i vantaggi prestazionali di una singola piattaforma. Gli accessori includono il sistema di sicurezza Ovation SIS per la protezione al livello SIL3.
Emerson offre un sistema di controllo per le turbine a gas Siemens Industrial, comprendenti le precedenti Ruston, Rolls-Royce e le passate unità Alstom. Oltre ai ricambi testati dei sistemi di controllo precedenti, comprendenti Rustronic, Entronic e ABB Advant, disponiamo di una gamma di soluzioni di aggiornamento per la strumentazione, per le valvole di misurazione del carburante e per sistemi ausiliari progettati per migliorare la precisione dei controlli e l’affidabilità di queste unità. Le altre opzioni includono sistemi di protezione collaudati per SIL.