Operazioni in remoto
Gestione delle risorse efficiente e sicura da qualsiasi luogo per aumentare l'affidabilità e ridurre i costi.
L'accesso remoto e in tempo reale alle operazioni è più critico che mai, in particolare con l'aumento delle risorse energetiche rinnovabili geograficamente distribuite e spesso senza supervisione umana. Grazie alle funzionalità remote del software di automazione e delle tecnologie Ovation™, è possibile accedere in modo sicuro ai dati da remoto, ottenere risposte più rapide e precise a problemi critici e rimanere proattivi rispetto alla sicurezza del team e delle operazioni, tutto supportato e protetto da funzioni di sicurezza informatica integrate.
Per restare competitivi in un paesaggio che cambia continuamente, i servizi di pubblica utilità stanno creando centri di collaborazione con operazioni centralizzate in remoto per ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni. Il controllo, il monitoraggio e l'analisi integrati forniscono importanti informazioni prognostiche che rilevano rapidamente l'insorgenza di una condizione anomala e guidano il sistema di controllo o l'operatore in modo che intraprendano azioni immediate. Un approccio alla gestione operativa proattivo e a livello del parco produttivo riduce i costi O&M, aumenta i ricavi e migliora la sicurezza.
Una società di servizi di pubblica utilità nordamericana sta espandendo il suo portafoglio di prodotti rinnovabili acquistando parchi fotovoltaici esistenti e costruendone di nuovi di dimensioni industriali negli Stati Uniti. Per ridurre al minimo i costi O&M e migliorare l'efficienza operativa, Emerson sta implementando un programma di ammodernamento graduale, sostituendo sistemi SCADA diversi e obsoleti per oltre 100 parchi solari con una piattaforma comune di software e tecnologie integrati che collega impianti geograficamente sparsi a un centro operativo remoto centralizzato.
Il mercato dell'energia idroelettrica deve affrontare numerose sfide, tra cui nuovi profili operativi e una forza lavoro in transizione. Il portafoglio per l'energia idroelettrica di Emerson include soluzioni remote per una connettività sicura da impianti geograficamente distribuiti a centri operativi centralizzati. Abbiamo implementato con successo progetti che integrano le operazioni dell'impianto e delle unità in una serie o su una flotta di generatori idroelettrici per ridurre i costi e i tempi di inattività, migliorando al contempo l'efficienza operativa.
Il gas naturale avrà un ruolo chiave come combustibile di transizione nel raggiungimento degli obiettivi di emissioni zero. Per garantire una fornitura di energia affidabile durante la richiesta elevata, un servizio di pubblica utilità nordamericano sta lavorando con Emerson per installare una singola piattaforma integrata per il controllo e il monitoraggio dei 4.000 MW generati da impianti alimentati da gas naturale, per contribuire in modo più efficiente a soddisfare le esigenze dei clienti. La piattaforma modulare includerà la futura integrazione di risorse energetiche rinnovabili e distribuite.
L'energia per un futuro sostenibile parte dalla gestione efficiente di risorse energetiche diversificate. Una società energetica sudamericana sta implementando una soluzione Emerson che integra la gestione di generatori solari, stoccaggio dell'energia, generatori idroelettrici e tradizionali in un centro operativo remoto centralizzato. Grazie a una piattaforma integrata, il servizio di pubblica utilità è in grado di bilanciare più facilmente il proprio portafoglio di generazione mista, riducendo al contempo i costi operativi e di manutenzione.