Controllo del passo per turbine eoliche
Sistemi di controllo del passo precisi, sicuri e affidabili per un funzionamento redditizio delle turbine eoliche.
Con migliaia di sistemi di controllo del passo in funzione in tutto il mondo, Emerson offre un sistema di controllo del passo collaudato che garantisce un elevato grado di disponibilità e affidabilità per le vostre turbine eoliche.
Il sistema di controllo del passo di Emerson è una soluzione standard chiavi in mano che si adatta a qualsiasi modello di turbina eolica a tre pale fino a 10 MW. Per le turbine fino a 20 MW e per le turbine a due pale, il nostro sistema di controllo del passo è personalizzato con la condivisione del carico tra più servomotori del passo e unità delle pale per ogni singola pala.