PACSystems RX3i
La nostra famiglia di controllori all'avanguardia.
Le comunicazioni HART pass-through sulla piattaforma di controllo PACSystems RX3i garantisce trasmissioni di dati da remoto più semplici e sicure con i dispositivi HART mediante l'Internet industriale. Incorpora le comunicazioni HART a livello di controllo dell'architettura, per eseguire ottimizzazioni, risoluzione dei problemi e diagnosi in tempo reale e da remoto senza dover utilizzare altri dispositivi intermedi portatili o multiplexer, semplificando le operazioni, rendendo più efficaci le decisioni e riducendo i costi di manutenzione.
L'aggiunta delle funzionalità HART pass-through alla famiglia di prodotti Emerson PACSystems RX3i consente di integrare la gestione dei dispositivi in un'unica fonte affidabile. Combina RX3i con misuratori di portata, pressione e temperatura, attuatori di valvole e controllori, e altri dispositivi e strumenti Emerson compatibili con HART per ottenere una soluzione di gestione degli asset completamente integrata. Poiché è integrata nel sistema PLC su una rete di comunicazione monitorata, la soluzione risulterà più sicura.