Movimentazione di materiali
Gli efficienti controlli a elevata disponibilità di Emerson sono realizzati appositamente per mantenere in funzione le miniere in condizioni di estrazione difficili
Per la buona riuscita delle operazioni, è fondamentale che l'attrezzatura per la movimentazione dei materiali possa trasferire continuamente la materia prima dal pozzo all'impianto di processo. Il funzionamento efficiente dell'impianto è complicato da condizioni difficili, località distanti e qualità variabili delle materie prime. Quando si verifica un guasto alla macchina, i sistemi di controllo ridondanti di Emerson proteggono il processo e contribuiscono a evitare il blocco completo del sistema. Grazie alla nostra soluzione di automazione industriale e controllo, è possibile:
I tempi di fermo possono essere difficili da prevedere, causare costi ingenti per le riparazioni e avere un impatto negativo sull'utilizzo degli asset.
Il sistema di controllo ad elevata disponibilità e l'architettura di Emerson riducono i costi dovuti all'aggiunta di asset ridondanti. La tolleranza ai guasti, inoltre, consente al sistema di continuare a funzionare.
È difficile garantire che le apparecchiature minerarie funzionino in modo sicuro ed efficiente in ambienti difficili
Il sistema di controllo ad elevata disponibilità e l'architettura di Emerson riducono i costi dovuti all'aggiunta di asset ridondanti. La tolleranza ai guasti, inoltre, consente al sistema di continuare a funzionare.