Impianto di concentrazione mineraria
L'automazione e i controlli di Emerson consentono l'adattamento alle variazioni dei materiali in ingresso per garantire una qualità uniforme del metallo.
Il conteggio delle variazioni nell'input aggregato è fondamentale per ottimizzare le operazioni dell'impianto di concentrazione e massimizzare il recupero di metalli. La visibilità e l'analisi delle caratteristiche del materiale aggregato possono consentire ai centri di concentrazione automatizzati di regolare i parametri di processo per ottimizzare il consumo energetico e la qualità del rendimento. È possibile ottenere queste informazioni e trasformarle in un'azione immediata grazie al portafoglio di automazione e controlli di Emerson. Grazie alla nostra soluzione di automazione industriale e controllo, è possibile:
I tempi di fermo possono essere difficili da individuare, costosi da riparare e avere un impatto negativo sull'utilizzo degli asset.
Il sistema di controllo ad elevata disponibilità e l'architettura di Emerson riducono i costi di aggiunta di asset ridondanti. La tolleranza ai guasti consente al sistema di continuare a funzionare.