Gestisci i macchinari, gli asset e i dati industriali con controlli dell'automazione e analisi avanzati in tutti gli ambienti.

Automazione e controlli per le applicazioni oil & gas

Le soluzioni di automazione e controllo industriali di Emerson aiutano a soddisfare l esigenze in continua evoluzione del settore Oil &Gas.

Informazioni chiave approfondite negli ambienti più difficili al mondo

Le soluzioni di automazione e controllo industriali certificate ATEX e UL-HAZLOC di Emerson consentono di gestire con fiducia grandi quantità di dati sia onshore che offshore. I nostri prodotti, con le piattaforme PACEdge e Linux integrate, si possono utilizzare per una vasta gamma di finalità, da teste di pozzo e pozzi di perforazione a oleodotti, terminali e strutture di stoccaggio, monitoraggio remoto e controlli dei macchinari in raffineria. Controlla lo stato delle apparecchiature negli ambienti più difficili, prevedi i guasti prima che si verifichino e garantisci sicurezza e protezione complete.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni chiave approfondite negli ambienti più difficili al mondo

Segmenti dell'industria oil & gas



Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni

Le ultime novità

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo...

I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

Emerson e Arrowhead Systems collaborano ad una soluzione all’avanguardia per monitoraggio dello...

Il pallettizzatore Busse SJI di produzione ad alta velocità aumenta i tempi di operatività tramite la manutenzione predittiva per accrescere...

Emerson aggiunge la gamma di PLC ed amplia la possibilità di controllo per i mercati dell'Hybrid...

Nuovi sistemi di motion control e machine control per offrire il controllo completo degli impianti e delle linee produttive agli utenti finali e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.