Monitor industriali
I monitor industriali Emerson offrono una maggiore chiarezza visiva e assicurano un accesso più rapido e agevole ai dati.
I nostri monitor industriali combinano una facilità di utilizzo di livello consumer con una robustezza di livello industriale. I nostri schermi modulari e dotati di optical bonding eliminano la rifrazione e migliorano la chiarezza visiva del 20% rispetto ai dispositivi della generazione precedente. La possibilità di collegare in daisy chain più monitor consente agli operatori di semplificare l'architettura informatica connettendo più monitor senza utilizzare splitter. Infine, gli schermi multitouch, proiettivi e capacitivi offrono la medesima facilità di utilizzo tipica degli smartphone ma sono anche abbastanza resistenti da integrarsi alla perfezione negli ambienti industriali più difficili.
La gamma di display industriali RXi offre schermi da 7" a 24" in formato widescreen, e gli schermi da 12" e 15" offrono schermi leggibili anche con il riflesso del sole. La natura modulare dei dispositivi permette la massima flessibilità nella configurazione del display industriale RXi e il collegamento in daisy chaining MST consente di migliorare il formato dell'architettura. Gli schermi multi-touch, proiettivi e capacitivi consentono agli operatori di prendere decisioni più efficienti grazie ad una piattaforma dalle prestazioni elevate e dai costi contenuti.