PC industriali
I robusti PC industriali di Emerson garantiscono maggiore operatività e produttività industriale con una facile integrazione.
L'utilizzo dell'Internet industriale richiede prestazioni costanti durante il funzionamento delle macchine anche a temperature elevate e in applicazioni estreme. Gli IPC di Emerson combinano capacità di elaborazione elevate e funzioni di livello industriale. Progettate per durare, queste macchine robuste sono caratterizzate da processori dual o quad-core, sono prive di ventole e dotate di componenti a prova d'urto che prolungano il ciclo di vita del prodotto.
L'IPC RXi2-EP offre funzionalità di elaborazione di medio livello per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi ed è progettato per gli ambienti industriali più difficili. Un IPC RXi2-EP può garantire prestazioni di elaborazione elevate per le applicazioni che prevedono il caricamento, la manipolazione e l'archiviazione di grandi quantità di dati. Cinque porte Gigabyte Ethernet ad alta velocità assicurano solide funzionalità di comunicazione per le applicazioni, mentre le nuove porte USB 3.0 offrono un veloce trasferimento dei dati con sicurezza avanzata.