Web Panel industriali
I web panel industriali di Emerson migliorano la chiarezza visiva e forniscono un accesso più rapido e sicuro ai dati.
Dati sempre al centro dell'attenzione con i pannelli Web Emerson, dotati di schermi con optical bonding che eliminano la rifrazione e migliorano la chiarezza visiva del 20%. Questi schermi modulari, multitouch e proiettivi si possono utilizzare negli ambienti più difficili e sono capacitivi, in modo che gli operatori li possano utilizzare anche indossando i guanti. Sono un'unione perfetta tra la tecnologia di livello consumer e la robustezza richiesta dagli ambienti industriali.
Il portafoglio di Web Panel RXi comprende schermi da 7” a 24” in formato widescreen e i modelli dai 7” ai 15” sono disponibili con schermi SLR sia per interni che per esterni. È facile passare da uno schermo all'altro, connettere gli schermi e sfruttare appieno la tecnologia dei display progettati per ottimizzare l'esperienza dell'utente. Le applicazioni possibili sono moltissime grazie a schermi che proteggono da polvere, umidità e getti d'acqua diretti: per questo all'interno della gamma dei Web Panel RXi è possibile trovare lo schermo giusto per qualsiasi esigenza di business.