Panel PC
I panel PC di Emerson offrono un'elevata potenza di elaborazione per gli ambienti industriali e le temperature più estremi.
La competizione in un mondo orientato ai risultati impone azioni più rapide e semplici e maggiore accesso ai dati. Per aiutare i clienti, Emerson ha creato i display industriali più avanzati sul mercato. Il nostro portafoglio di RXi Panel PC offre dispositivi di elaborazione flessibili e ad alte prestazioni, realizzati con potenza di calcolo elevata, più memoria e un'esperienza coerente sull'intera gamma di prodotti.
Combinando modularità e flessibilità per personalizzare il prodotto in base alle proprie esigenze, il portafoglio di RXi Panel PC offre anche prestazioni elevate grazie a un processore dual core a 1,0 GHz o quad core a 1,2 GHz, con 4 GB o 8 GB di RAM DDR3. Con il sistema operativo Windows 10 IOT Enterprise LTSB installato come standard, l'RXi – Panel PC è pronto a soddisfare qualsiasi esigenza software. Una combinazione di design, robustezza e potenza integrati in un dispositivo sottile che lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni.