Gestisci l'Ethernet direttamente da PAC Machine Edition
Il vantaggio del trasferimento di dati di alta qualità tra i dispositivi, con la comodità della gestione diretta del software.
Hai bisogno di una gestione e un monitoraggio flessibili e semplici delle tue reti di controllo. Ma non puoi scendere a compromessi sulla robustezza o sull'operatività dell'impianto. I nostri switch configurabili Ethernet Gigabit PROFINET soddisfano tutti questi requisiti Combinano la potenza delle porte Ethernet da 1 GB con la gestione del software tramite PAC Machine Edition e la gestione automatica delle priorità del traffico e la configurazione integrata della topologia.Il supporto per la ridondanza ad anello e la ridondanza su PROFINET ottimizzano i tempi di funzionamento dell'impianto, risparmiando tempo e costi per la risoluzione dei problemi.