Switch Ethernet non configurabili e a configurazione semplificata
Progettati per offrire prestazioni elevate in ambienti estremi.
Se sei alla ricerca di uno switch Ethernet realmente plug-and-play, in un fattore di forma compatto e abbastanza robusto da soddisfare i requisiti imposti dalle condizioni in cui si svolgono le operazioni della tua azienda, i nostri switch Ethernet non configurabili e con configurazione semplificata possono soddisfare le tue esigenze, grazie a una classificazione per temperature estreme da -40 a 70 gradi Celsius e a caratteristiche di sicurezza e disponibilità leader del settore. Il supporto per il controllo di portata e la funzione auto-MDI/MDI-X ottimizzano risorse e flessibilità, aiutando a ottenere il massimo dagli asset negli ambienti più difficili.