Soluzioni di servo-azionamento PACMotion
Migliora le prestazioni e l'efficienza delle macchine grazie a un sistema di controllo del movimento integrato ad alta velocità.
PACMotion combina una soluzione integrata per il controllo assi e la logica di macchina con le prestazioni, la flessibilità e la scalabilità necessarie per l'automazione avanzata delle macchine. Configurati per offrire la massima facilità di integrazione e sviluppo, la massima precisione e resa e una manutenzione ridotta, il controllore PACMotion, i servoazionamenti e i servomotori sono progettati per lavorare insieme in applicazioni che vanno da pochi a 40 assi su un unico backplane.
Sia che tu stia implementando un nuovo sistema o modernizzando i tuoi controllori legacy, PACMotion semplifica e velocizza lo sviluppo con un unico ambiente di programmazione integrato per la logica PLC, il controllo assi, l'HMI e la sicurezza. La programmazione comune a tutte le applicazioni contribuisce a velocizzare la messa in opera e a semplificare gli aggiornamenti.
Un turnover più rapido dei prodotti, una maggiore variabilità e una produzione più breve richiedono sistemi di controllo modulari flessibili in grado di tenere il passo con le esigenze di produzione estreme di oggi. Le soluzioni PACMotion sono tanto durevoli quanto versatili e scalabili, migliorano le prestazioni dell'applicazione e aumentano la produttività.