Ambiente di Ingegneria DeltaV SIS
Ingegneria semplificata grazie ad un ambiente di configurazione integrato per SIS e DCS.
I blocchi funzione specifici integrati conformi alla norma IEC 61508 offrono il vantaggio di tecnologie di progettazione avanzate, configurazione drag-and-drop, sicurezza completa ed un software organizzato a livelli. Questi blocchi funzione semplificano la configurazione e la risoluzione dei problemi fornendo logiche di sicurezza necessarie per effettuare votazioni, ordinamenti in sequenza e/o allarmi.
Con il software di progettazione è possibile gestire tutti gli aspetti della configurazione del sistema, inclusi configurazione hardware, logiche di sicurezza, gestione integrata delle modifiche e dati storici.
DeltaV SIS consente di sviluppare specifiche applicazioni di sicurezza senza utilizzare alcun codice personalizzato. Infatti, i blocchi funzione specifici, certificati secondo la norma IEC 61508, consentono uno sviluppo intuitivo delle matrici di votazione, sequenza e causa ed effetto, riducendo i rischi durante le fasi di sviluppo, messa in opera e avvio.
L'intera funzione di sicurezza strumentata (SIF) deve essere considerata come un'entità completa (sensore, Logic Solver ed elemento finale), in quanto la maggior parte dei guasti in applicazioni SIS si verificano in campo.
Il sistema di sicurezza di processo DeltaV SIS™ non solo monitora continuamente la capacità di sensori, risolutori logici ed elementi finali di funzionare su richiesta, ma permette anche una facile integrazione della diagnostica sul campo nella logica di sicurezza per aiutare a ridurre gli interventi spuri.