Sequenza degli eventi DeltaV SIS
Il motore DeltaV SIS per la registrazione della sequenza degli eventi è conforme alla norma IEC 61511.
L'architettura di DeltaV SIS™ include un efficiente database che registra la sequenza degli eventi, in conformità alla norma IEC 61511. Ogni evento riceve una marcatura temporale automatica sul Logic Solver e viene salvato nel database SOE, fornendo una sequenza esatta ad altissima risoluzione. Se, per qualsiasi ragione, la comunicazione del Logic Solver con il database SOE si interrompe, il Logic Solver esegue il buffer degli eventi di modo che non venga perso alcun dato. Il visualizzatore SOE semplifica la ricerca dei dati degli eventi e la risoluzione dei problemi.
Gli appositi blocchi funzione generano automaticamente eventi senza necessità di una configurazione personalizzata. Gli eventi ricevono una marcatura temporale dal Logic Solver e vengono salvati nel database SOE. Guasto I/O, blocco, bypass, First Out e uscita forzata sono alcuni tra gli eventi integrati. Si possono configurare anche eventi ed allarmi personalizzati.
La norma IEC 61511 definisce il SOE per le operazioni di sistema e la manutenzione. Inoltre, richiede che le procedure di gestione della sicurezza funzionale eseguano valutazioni periodiche per garantire che tutte le procedure siano state seguite. Il database SOE di DeltaV SIS elimina la complessità dalla registrazione e dal recupero degli eventi.