Gestione dei bypass e delle forzature
Riduzione al minimo degli interventi spuri durante l'avviamento dell'impianto con funzionalità di bypass integrata.
Per ridurre al minimo gli interventi inutili durante l'avviamento, DeltaV SIS offre funzionalità integrate per definire i bypass di avviamento, rimossi automaticamente quando il processo raggiunge il normale funzionamento.
I bypass consentono attività di manutenzione quali calibrazione, test di prova o riparazioni di un trasmettitore o altro sensore senza il rischio di un intervento inutile. Per la sicurezza, la funzionalità integrata consente la gestione dei bypass di manutenzione, in modo che vengano inseriti e rimossi al momento giusto.
Per sviluppare un bypass di avvio o manutenzione non è richiesto alcun codice personalizzato. DeltaV SIS consente un'implementazione semplice e sicura di bypass temporizzati e di avvio basati su eventi. Si possono configurare timeout e promemoria di bypass di manutenzione per avvisare gli utenti quando un timeout di bypass è imminente.