DeltaV SIS indipendente - Smart Logic Solver (SLS)

Smart Logic Solver (SLS)

Grazie agli Smart Logic Solver (SLS), l'architettura SIS indipendente offre flessibilità per la sicurezza, quando e dove si desidera.

Un'architettura modulare scalabile per una flessibilità e una semplicità senza precedenti

Fornisce flessibilità garantendo la sicurezza necessaria, quando e dove si desidera. L'hardware modulare è scalabile da 16 a 30.000 I/O configurabili. Con ogni ulteriore I/O viene aggiunta anche capacità di memoria e CPU. Non è necessario allocare capacità di CPU di riserva per i futuri ampliamenti.

È possibile espandere l'applicazione senza influenzare il tempo di risposta. Le modifiche si possono effettuare su base SIF senza influire sull'intera applicazione. Approvato per l'uso in applicazioni per la sicurezza di processo fino a SIL 3, come definito dalla norma IEC 61508.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un'architettura modulare scalabile per una flessibilità e una semplicità senza precedenti
Smart Logic Solver DeltaV SIS

Come funziona

Intelligenza predittiva

Logic Solver DeltaV SIS, costruito per le comunicazioni digitali con sensori di sicurezza ed elementi di controllo finali, sfrutta la potenza dell'intelligenza predittiva in campo per migliorare l'affidabilità complessiva dell'intera SIF.

I sensori Smart di Emerson, come i dispositivi Rosemount™ e Micro Motion™, vanno oltre il semplice rilevamento dei guasti dei componenti. Il sistema DeltaV SIS Smart Logic Solver utilizza questi dati diagnostici avanzati per valutare le prestazioni del sistema di misurazione completo.

Approccio basato sulla SIF

La progettazione del sistema DeltaV SIS era basata sul concetto di funzione strumentata di sicurezza (SIF) IEC 61511, in cui ogni Logic Solver è un contenitore per poche SIF.

A differenza di altre architetture di sistema, Logic Solver non è più un singolo punto di guasto per l'intero processo. Un approccio DeltaV SIS basato su SIF non significa che tutte le logiche di sicurezza e gli I/O devono essere concentrati in un unico Logic Solver. Tutti i dati di ingresso sono resi disponibili a tutti i Logic Solver sullo stesso nodo del controllore.

Scalabile per adattarsi ad applicazioni di ogni dimensione

L’hardware modulare del Logic Solver è scalabile da 16 fino a 30.000 I/O. Poiché ciascun I/O è configurabile, non è necessario specificare il tipo di modulo I/O come negli altri sistemi di sicurezza.

Prodotti



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.