Marina mercantile
Forniamo componenti elettrici e pneumatici, nonché sistemi che azionano, controllano ed equipaggiano imbarcazioni commerciali in tutto il mondo.
Per decenni, AVENTICS di Emerson ha fornito tecnologie e prodotti di qualità superiore per navi commerciali di tutte le dimensioni e sistemi di propulsione. Personalizziamo le soluzioni per qualsiasi aspetto della manutenzione e del controllo a bordo in base alle esigenze dei clienti, garantendo al contempo prestazioni affidabili e durature. Grazie a un servizio di ricambi affidabile e a una rete di supporto su scala globale, OEM, cantieri navali e navi mercantili dipendono da noi per un funzionamento sicuro ed efficiente sull'acqua.
Marex VCS è un sistema di controllo per valvole e serbatoio completamente pneumatico che combina i principi fondamentali della tecnologia AVENTICS con i sistemi più moderni di efficienza e controllo. Facile da installare e da manutenere, Marex VCS è resistente per le imbarcazioni che lavorano duramente e può adattarsi a serbatoi di tutte le dimensioni contenenti ogni tipo di fluido, dall'acqua dolce all'olio combustibile pesante. Grazie al controllo e al monitoraggio mediante touch-screen, il sistema risulta efficiente e può essere personalizzato per nuove costruzioni o riequipaggiamenti.
Il sistema operativo Marex OS funziona grazie a più processi di propulsione, fra cui i sistemi di inversione di marcia e perfino concetti di guida all'avanguardia come i sistemi ibridi. La sua architettura è personalizzabile in base alle specifiche di molte delle imbarcazioni più grandi. Grazie ad un collegamento per unità CAN bus dotato di automonitoraggio per treno e un software PLC interno, il controllo dell'imbarcazione risulta affidabile e adattabile e il premontaggio semplifica l'installazione.
Marex OS CPP è un sistema di controllo remoto economicamente conveniente con architettura modulare che si adatta in modo semplice e flessibile al sistema di propulsione di molti tipi di imbarcazioni commerciali. È dotato di funzionamento a leva singola per giri/min e passo. Le curve differenziate consentono un adattamento ottimale alla modalità di guida e consentono un funzionamento economico e sicuro della nave. Grazie ai moduli software innovativi, si integra inoltre con sistemi piccoli e non classificati.
Il sistema joystick Marex 3D consente manovre semplificate e altamente reattive dell'imbarcazione. Basato su un sistema di controllo remoto Marex, può essere ampliato per integrare un massimo di sei joystick e fornire un controllo eccezionale in spazi ristretti. Dotato di un design ergonomico all'avanguardia e con la possibilità di interfacciarsi con tutti i tipi di motori, cambi e propulsori, Marex 3D si presenta come un componente sofisticato del moderno controllo dei motori marini. Marex 3D è ora disponibile con il posizionamento dinamico come opzione.
Marex ECS offre un design eccezionalmente elegante, un'esperienza utente semplificata, sicurezza e funzionalità efficienti. La tecnologia CAN bus controlla applicazioni con uno o due motori diesel con un massimo di quattro stazioni di controllo. Le funzioni di controllo includono icone intuitive del tastierino e sono progettate per la protezione a lungo termine del motore e del cambio. Grazie al WiFi integrato, è possibile effettuare regolazioni da dispositivi mobili e computer.
Marex AMC fornisce un feedback completo sulle funzioni critiche dell'imbarcazione. Attraverso un'interfaccia di facile utilizzo, monitora i sistemi di sicurezza, di allarme, di monitoraggio e di automazione e la sua architettura è scalabile per adattarsi a specifiche uniche. Il sistema fornisce informazioni e dati strutturati e ben disposti, che spaziano da velocità e pressione dell'olio, fino al controllo della pompa. I dati vengono trasmessi attraverso un'unità CAN bus e possono essere visualizzati in diverse posizioni.