Esistono diverse tecnologie che si possono utilizzare per la pulizia e l'upgrade in biometano/gas naturale rinnovabile (RNG). L'obiettivo delle tecnologie di upgrade è ottenere un'elevata purezza del metano e basse perdite di metano con consumo energetici ridotti. La tecnologia di produzione e la materia prima del biogas influiscono sulla composizione del biometano. La materia prima del biogas può essere costituita da rifiuti alimentari, gas di discarica, rifiuti degli allevamenti, trattamento delle acque reflue e residui di colture.
Quando il biometano viene inserito nella rete, è necessario determinare la qualità del gas e la quantità di energia introdotta, mentre l'accuratezza di questi valori deve essere verificata. Un gascromatografo (GC) è un metodo affidabile per identificare l'analisi della composizione del biometano e monitorarne la qualità, il potere calorifico e l'indice di Wobbe. Emerson offre due soluzioni per gascromatografia in grado di soddisfare le esigenze di analisi del biometano. Questi GC sono certificati secondo gli standard industriali e nazionali di metrologia.