Il confezionamento in atmosfera modificata (MAP) è un processo utilizzato per prolungare la durata di conservazione degli alimenti freschi confezionati. Il MAP sostituisce l'aria all'interno della confezione con una miscela di gas per rallentare o prevenire il processo di ossidazione. Tuttavia, strappi, fori o sigilli non conformi provenienti da problemi a monte nella linea di confezionamento possono influire sull'integrità della tenuta della confezione e sulla qualità del prodotto.
Gli operatori delle linee di confezionamento si affidano tradizionalmente al test manuale delle perdite ad immersione per verificare l'integrità delle confezioni. Tuttavia, questo metodo è lento e costoso, richiede molte risorse e comporta interruzioni nella produzione. È necessario un metodo di test affidabile che fornisca una garanzia di ispezione del prodotto completa. In grado di garantire massime velocità operativa e accuratezza di rilevamento sul mercato, il sistema di rilevamento per il confezionamento Rosemount CT4215 è un sistema automatizzato di verifica delle perdite in linea che utilizza la tecnologia laser a cascata quantistica ad alta risoluzione per rilevare e scartare le singole confezioni che presentano perdite in tempo reale senza arrestare la linea di produzione.