Concentrazioni elevate di pasta di legno possono creare un'applicazione difficile e rumorosa da misurare e controllare. Il trasmettitore e il sensore magnetico per liquidi con sospensioni solide Rosemount MS sono progettati specificamente per gestire le applicazioni a rumorosità elevata più difficili. La frequenza più alta e l'elaborazione avanzata del segnale digitale garantiscono una misurazione accurata e ripetibile senza la necessità di smorzamenti eccessivi. Ciò significa che la misura di portata garantisce un controllo accurato e in tempo reale, con il conseguente aumento della produttività, la riduzione del consumo di materie prime e minori interruzioni.