L'accuratezza della misura del pH del precursore del catodo è fondamentale per la forma finale dei colloidi, che influisce sulla qualità delle batterie. L'avvelenamento da solfuro è comune in questa applicazione e riduce la durata del sensore di pH mentre gli strati di olio sulla punta del sensore rendono difficile la misurazione. Il sensore di pH/ORP Rosemount RBI è progettato per una durata estesa del sensore, se utilizzato in applicazioni con solfuro e strati di olio, con una conseguente riduzione dei costi di sostituzione.